Set USV-M și USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Filetthread ISO 228/1
003Z2160
Set compus din USV-M si USV-I, DN 50, filet exterior
003Z2160
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Descriere | Set compus din USV-M si USV-I, DN 50, filet exterior |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 50 |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | """USV-I/M set 50, G 2 1/4"""" A, PN 16" |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Set USV-M și USV-I |
| Tipuri de conexiuni | Filetthread ISO 228/1G 2 ¼A |
| Valori Kv [m³/h] | 16.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.264 Kilogram |
| Greutate netă | 4.264 Kilogram |
| Volume | 4.416 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |