Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set USV-M și USV-I, DN 50, Filet interior ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

Set compus din USV-M si USV-I, DN 50, filet interior

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Denumire produs dosar SCIPUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
DescriereSet compus din USV-M si USV-I, DN 50, filet interior
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 50
Grupă de produseEchilibrare manuală
Caracteristicile
Valoare
Material Description"USV-I/M set 50, R 2"""", PN 16"
Nr. dosar SCIP9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSet USV-M și USV-I
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp 2
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.33 Kilogram
Greutate netă4.33 Kilogram
Volume4.669 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm