Set USV-M și USV-I, DN 32, Filetthread ISO 228/1; G 1 ½A
003Z2149
Set compus din USV-M si USV-I, DN 32, filet exterior
003Z2149
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Descriere | Set compus din USV-M si USV-I, DN 32, filet exterior |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 32 |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | """USV-I/M set 32, G 1 1/2"""" A , PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Set USV-M și USV-I |
| Tipuri de conexiuni | Filetthread ISO 228/1G 1 ½A |
| Valori Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.632 Kilogram |
| Greutate netă | 2.632 Kilogram |
| Volume | 3.541 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |