Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set USV-M și USV-I, DN 40, Filet interior ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

Set compus din USV-M si USV-I, DN 40, filet interior

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
DescriereSet compus din USV-M si USV-I, DN 40, filet interior
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 40
Grupă de produseEchilibrare manuală
Caracteristicile
Valoare
Material Description"USV-I/M set 40, R 1 1/2"""", PN 16"
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSet USV-M și USV-I
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp 1 ½
Valori Kv [m³/h]10.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.924 Kilogram
Greutate netă2.924 Kilogram
Volume3.46 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm