Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set USV-M și USV-I, DN 20, Filet interior ISO 7/1; Rp ¾

003Z2142

Set compus din USV-M si USV-I, DN 20, filet interior

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
DescriereSet compus din USV-M si USV-I, DN 20, filet interior
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Grupă de produseEchilibrare manuală
Caracteristicile
Valoare
Material Description"USV-I/M set 20, R 3/4"""", PN16"
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSet USV-M și USV-I
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp ¾
Valori Kv [m³/h]2.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.974 Kilogram
Greutate netă0.974 Kilogram
Volume1.191 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420068138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm