Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 32, Filet interior ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2134

USV-I DN 32, filet interior, vană de reglare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereUSV-I DN 32, filet interior, vană de reglare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 32
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material Description"USV-I 32, R 1 1/4"""", PN16"
Materialul carcasei vaneiAlamă
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsUSV-I
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp 1 ¼
Valori Kv [m³/h]6.30 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.218 Kilogram
Greutate netă1.218 Kilogram
Volume2.21 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420082509
Proposition 65No significant risk