Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 25, Filet interior ISO 7/1; Rp 1

003Z2133

USV-I DN 25, filet interior, vană de reglare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereUSV-I DN 25, filet interior, vană de reglare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 25
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material Description"USV-I 25, R 1"""", PN16"
Materialul carcasei vaneiAlamă
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsUSV-I
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp 1
Valori Kv [m³/h]4.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.73 Kilogram
Greutate netă0.69 Kilogram
Volume1.077 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420082493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm