USV-M, DN 32, Filetthread ISO 228/1; G 1 ½A
003Z2129
USV-M DN 32, filet exterior, robinet de echilibrare care poate fi retehnologizat
003Z2129
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate de extensie | Da |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | USV-M DN 32, filet exterior, robinet de echilibrare care poate fi retehnologizat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 32 |
| Funcție de drenare | Da |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Limitare debit | Da |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | USV-M 32, G 1 1/2 A, PN16 |
| Materialul carcasei vanei | Alamă |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | USV-M |
| Tipuri de conexiuni | Filetthread ISO 228/1G 1 ½A |
| Valori Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.446 Kilogram |
| Greutate netă | 1.446 Kilogram |
| Volume | 2.062 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |