Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 15, G ¾A; Filetthread ISO 228/1

003Z2126

USV-M DN 15, filet exterior, robinet de echilibrare care poate fi retehnologizat

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Capacitate de extensieDa
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereUSV-M DN 15, filet exterior, robinet de echilibrare care poate fi retehnologizat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionUSV-M 15, G 3/4 A, PN16
Materialul carcasei vaneiAlamă
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]80 KPa
Product line28
Scală de reglareNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsUSV-M
Tipuri de conexiuniFiletthread ISO 228/1G ¾A
Valori Kv [m³/h]1.60 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.38 Kilogram
Greutate netă0.38 Kilogram
Volume0.458 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420083513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm