USV-M, DN 40, Filet interior ISO 7/1; Rp 1 ½
003Z2125
USV-M DN 40, filet interior, robinet de echilibrare care poate fi retehnologizat
003Z2125
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate de extensie | Da |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | USV-M DN 40, filet interior, robinet de echilibrare care poate fi retehnologizat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 40 |
| Funcție de drenare | Da |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Limitare debit | Da |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | "USV-M 40, R 1 1/2"""", PN16" |
| Materialul carcasei vanei | Alamă |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | USV-M |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior ISO 7/1Rp 1 ½ |
| Valori Kv [m³/h] | 10.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.61 Kilogram |
| Greutate netă | 1.61 Kilogram |
| Volume | 2.242 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082479 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |