Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 20, Filet interior ISO 7/1; Rp ¾

003Z2122

USV-M DN 20, filet interior, robinet de echilibrare care poate fi retehnologizat

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Capacitate de extensieDa
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereUSV-M DN 20, filet interior, robinet de echilibrare care poate fi retehnologizat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material Description"USV-M 20, R 3/4"""", PN16"
Materialul carcasei vaneiAlamă
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]80 KPa
Product line28
Scală de reglareNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsUSV-M
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp ¾
Valori Kv [m³/h]2.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.528 Kilogram
Greutate netă0.516 Kilogram
Volume0.672 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420082417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm