LENO™ MSV-S
LENO™ MSV-S este o vană partener pentru toate vanele de echilibrare manuală din familia LENO. LENO™ MSV-S poate fi, de asemenea, aplicată ca vană sferică de înaltă calitate.
LENO™ MSV-S este un robinet de închidere cu mare capacitate de drenare.
LENO™ MSV-S poate fi montat în sisteme de apă caldă menajeră şi de încălzire/răcire ca vană de închidere cu drenare.
Se recomandă utilizarea LENO™ MSV-S împreună cu toate vanele de echilibrare din familia LENO.
Vanele DN 15 şi 20 sunt disponibile cu filet intern sau extern. Alte dimensiuni, cu filet intern.
LENO™ MSV-S este o nouă generaţie de robineţi sferici pentru sisteme de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră.
Features and benefits
- Mâner detaşabil pentru montare cu uşurinţă.
- Mânerul poate fi rotit atât la stânga, cât şi la dreapta pentru închiderea vanei sferice.
- Şurubul va rămâne în mâner când acesta este demontat.
- Drenare cu valoare mare a kv.
- Cheie hexagonală de 6 mm pentru drenarea vanei.
- Măsurare de presiune.
- Capace de protecţie a filetului de drenare de ¾”.
- Spaţiu pentru izolaţie între corpul vanei şi mâner.
- Capace interschimbabile (de diferite culori) pentru identificarea uşoară a turului/returului, apei calde/apei reci menajere şi circulaţiei.
- Capac de protecţie la murdărire a şurubului din mâner.