Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Filet interior

003Z4031

MSV-B DN 15, filet interior, vană cu presetare manuală
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: LENO™ MSV-B

Înlocuire recomandată: 003Z7001

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-B DN15-DN50 (1)
DescriereMSV-B DN 15, filet interior, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-B DN15 G˝" int.
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Nr. dosar SCIPe31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Product line28
RacorduriRp ½
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsLENO MSV-B
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]3.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.724 Kilogram
Greutate netă0.594 Kilogram
Volume1.395 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420096421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm