Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 15, Filet interior ISO 228/2

003Z7001

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-D/ASV-D
DescriereLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-D DN15
Materialul carcasei vaneiCW 617N
Caracteristicile
Valoare
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Nr. dosar SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Presiune diferențială [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
RacorduriG ½
Scală de reglareDa
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsLENO MSV-D
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 228/2
Valori Kv [m³/h]3.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.655 Kilogram
Greutate netă0.59 Kilogram
Volume1.396 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424617837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm