Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 25, Fără nipluri de testare, Filet interior

003Z3921

RA-HC DN 25, filet interior, fără dopuri de testare, vană de reglare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereRA-HC DN 25, filet interior, fără dopuri de testare, vană de reglare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 25
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]1.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionRA-HC valve DN 25 w/o nip Kvs 5,5 м3/ч
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareFără nipluri de testare
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]100 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsRA-HC
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]5.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.52 Kilogram
Greutate netă0.534 Kilogram
Volume0.566 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420117386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm