RA-HC, DN 25, Cu nipluri de testare, Filet interior
003Z3911
RA-HC DN 25, filet interior, cu dopuri de testare, vană de reglare
003Z3911
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | RA-HC DN 25, filet interior, cu dopuri de testare, vană de reglare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 25 |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 1.00 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | RA-HC valve DN 25 Kvs 5,5 м3/ч |
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă |
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 100 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | RA-HC |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 5.50 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.606 Kilogram |
| Greutate netă | 0.557 Kilogram |
| Volume | 0.562 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |