Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, Cu nipluri de testare, Filet interior

003Z3910

RA-HC DN 20, filet interior, cu dopuri de testare, vană de reglare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereRA-HC DN 20, filet interior, cu dopuri de testare, vană de reglare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]1.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionRA-HC valve DN 20 Kvs 4,3 M3
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]100 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsRA-HC
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]4.30 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.472 Kilogram
Greutate netă0.452 Kilogram
Volume0.548 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm