Danfoss logo
RA-C 013G3094

RA-C, DN 15, Filet exterior

013G3094

RA-C DN 15, filet exterior, vană de reglare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPRA-C DN15, Cooling valve
DescriereRA-C DN 15, filet exterior, vană de reglare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]0.60 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionRA-C 15 L
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nr. dosar SCIP8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsRA-C
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]1.20 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.222 Kilogram
Greutate netă0.003 Kilogram
Volume0.256 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420031507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm