TVM-W
TVM-W este o vană de amestec cu acționare directă, care furnizează apă amestecată la temperatură constantă. Este folosită pentru a furniza instantaneu apă la temperatura necesară în aplicațiile care folosesc apă caldă menajeră.
Features and benefits
- Reacția rapidă a elementelor termostatice asigură controlul precis al temperaturii.
- Este potrivită pentru ieșiri singulare (de exemplu, băi, bazine, dușuri și bideuri) sau pentru un număr mic de ieșiri grupate.
- Construcția sa robustă și simplă oferă fiabilitate superioară, siguranță îmbunătățită, eficiență energetică și confort pentru utilizator. Dacă alimentarea cu apă rece se întrerupe, închiderea totală și rapidă a debitului are ca rezultat o siguranță mai mare pentru utilizatorul final. Designul și construcția simplificate, cu mai puține componente, asigură fiabilitate, longevitate și siguranță superioare.
- Vana de amestec TVM-W asigură un nivel înalt de protecție la opărire, lucru important mai ales în spitale, școli sau în casele cu mai multe familii (de exemplu, în cazul dezinfecțiilor pentru legionella).
- Vanele TVM-W din „alamă cu conținut redus de plumb” respectă noile reglementări stabilite prin Directiva UE.