Danfoss logo
TVM-H-product-category

TVM-H

TVM-H limitează și menține constant nivelul temperaturii de amestec în aplicațiile de încălzire. Vana de amestec termostatică asigură o temperatură constantă a apei amestecate la ieșire.

Design standard
Un cartuș termostatic și un arc de revenire asigură temperatura constantă a amestecului la ieșire.
Datorită designului vanei de amestec, cartușul termostatic poate fi ușor înlocuit în vana instalată dacă performanța scade, ceea ce se întâmplă din cauza uzurii normale.

Features and benefits

  • Temperatura constantă a apei la ieşire
  • Setarea variabilă a domeniului temperaturii nominale: 30 °C ... 70 °C
  • Design special cu înveliş anti-arsură
  • Componentele sistemului: accesorii şi piese de schimb