Echilibrare termică
Product types shown: 2

CCR2+
The CCR2+ optimizes thermal disinfection in hot water systems with temperature registration and monitoring. It can be used independently for temperature registration. Thermal disinfection is effective for bacteria pasteurisation (Legionella pnemophila). Optimizing this process reduces energy consumption and disinfection time, lowering bacterial contamination risks. Disinfection temperatures range from 50 °C to 78 °C; time is adjusted based on Brundrett recommendations and cannot be altered beyond set limits.The CCR2+ features LED status indicators, a built-in Web-Server App, Wi-Fi, LAN port, and memory for temperature data storage. Users can adjust the storage rate and export data to Excel. It controls multiple risers with thermoactuators and PT1000 sensors. One unit manages 20 risers and an S0 sensor for disinfection initiation. Additional features include alarm output, pump protection, and system expansion. Power supply is ~24 V (DC), 50 Hz. Installation is on a standard DIN relay.

MTCV
MTCV este o vană multifuncţională de echilibrare termostatică utilizată în instalaţiile de apă caldă menajeră cu recirculare.
MTCV asigură echilibrarea termostatică în instalaţiile de apă caldă menţinând o temperatură constantă în sistem, limitând astfel debitul în conductele de recirculare la nivelul minim necesar.
Pentru a satisface cerințele tot mai mari cu privire la calitatea apei potabile, robinetele MTCV de la Danfoss sunt realizate din materiale rezistente la coroziune, cu conținut scăzut de plumb:
- Corpul vanei este realizat din material din bronz rg5.
- Componente cu conținut scăzut de plumb.
- Conul principal este realizat din polimerul complex POM-C.