Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 15, Filet interior

003Z7008

ASV-D valve DN 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHSOut of scope
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-D/ASV-D
DescriereASV-D valve DN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Grupă de produseEchilibrare automată
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionASV-D DN15
Materialul carcasei vaneiCW 617N
Nr. dosar SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsASV-D
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]3.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.648 Kilogram
Greutate netă0.59 Kilogram
Volume1.396 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424617899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm