ASV-D
ASV-D este o vană parteneră care trebuie utilizată împreună cu vanele de echilibrare dinamică ASV-PV/P sau AB-PM pentru a controla presiunea diferențială în coloanele montante.
ASV-D este un o vană cu funcție combinată de presetare și închidere, cu o serie de caracteristici unice.
Datorită funcționării bidirecționale a vanei ASV-D, aceasta poate fi utilizată în interiorul sau în exteriorul buclei de reglaj.
Features and benefits
- valori Kv ridicate pentru pierderi mici de presiune
- funcționare bidirecțională a vanei
- scală numerică de presetare, vizibilă din unghiuri multiple
- blocare cu ușurință a presetării
- dopuri de testare încorporate pentru ace de 3 mm
- mâner detașabil pentru montare cu ușurință
- funcție de oprire, separată de funcția de presetare
- indicator deschis-închis colorat