Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Schimbător de căldură cu microplăci, XB66H-1, Număr de plăci: 180

079B0985

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12 1/2
Dimensiune de conexiune 22 1/2
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]180 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]583.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]706 mm
Interval temperatură [°C] [Max]180 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-196 °C
Caracteristicile
Valoare
Lățime totală [mm]296 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]40 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]40 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_
Material placă1.4404
Model placăH
Număr de plăci180
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB66H-1
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută111 Kilogram
Greutate netă95.72 Kilogram
Volume259.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425139062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm