Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Schimbător de căldură cu microplăci, XB66L-1, Număr de plăci: 80

004B1965

16 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 1DN65
Dimensiune de conexiune 2DN65
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]180 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]583.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]706 mm
Lățime totală [mm]296 mm
Lungime de conexiune 1, mm80 mm
Lungime de conexiune 2, mm80 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]80 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]80 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Material placă1.4404
Model placăL
Număr de plăci80
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]16 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1FLANGE
Tip de conexiune 2FLANGE
Tip produsXB66L-1
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută80.2 Kilogram
Greutate netă59.5 Kilogram
Volume264 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425114533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm