Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Schimbător de căldură cu microplăci, XB61M-1, Număr de plăci: 80

004B1919

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12
Dimensiune de conexiune 22
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]174 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]456.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]525 mm
Lățime totală [mm]243 mm
Lungime de conexiune 1, mm50 mm
Lungime de conexiune 2, mm50 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]52 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]52 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSchimbator brazat XB61M-1-80 G2"
Material Description (Short TeXB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material placă1.4404
Model placăM
Număr de plăci80
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB61M-1
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38.8 Kilogram
Greutate netă33 Kilogram
Volume116.438 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104035444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm