Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Schimbător de căldură cu microplăci, XB59M-1, Număr de plăci: 90

004B1936

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12
Dimensiune de conexiune 22
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]92 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]519.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]613 mm
Interval temperatură [°C] [Max]180 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-196 °C
Caracteristicile
Valoare
Lățime totală [mm]186 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]52 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]52 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB59M-1-90_2_25_A_G2 sv
Material Description (Short TeXB59M-1-90_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material placă1.4404
Model placăM
Număr de plăci90
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB59M-1
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută39 Kilogram
Greutate netă30.6 Kilogram
Volume163.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104032436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm