Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Schimbător de căldură cu microplăci, XB37H-1, Număr de plăci: 40

004H7306

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11
Dimensiune de conexiune 21
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]72 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]479.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]525 mm
Interval temperatură [°C] [Max]180 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-196 °C
Caracteristicile
Valoare
Lățime totală [mm]119 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]20 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]20 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB37H-1-40 PN25 G1A x 20mm
Material Description (Short TeXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material placă1.4404
Model placăH
Număr de plăci40
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB37H-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.675 Kilogram
Greutate netă8.3 Kilogram
Volume11.404 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425095832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm