Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Schimbător de căldură cu microplăci, XB37L-1, Număr de plăci: 16

004H4668

16 bar, Material de brazare: Oțel inoxidabil

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)479.0
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Depth (EF000049)540
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11
Dimensiune de conexiune 21
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]72 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]479.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)152
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]525 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lățime totală [mm]119 mm
Lungime de conexiune 1, mm20 mm
Lungime de conexiune 2, mm20 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]20 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]20 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material de brazareOțel inoxidabil
Material DescriptionXB37L-1-16_2SS_16_A_2G1x20mm
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20
Caracteristicile
Valoare
Material placă1.4404
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Model placăL
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 inch (25)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 inch (25)
Număr de plăci16
Număr de treceri1
Number of plates (EF021092)16
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]16 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]16 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB37L-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.909 Kilogram
Greutate netă4.702 Kilogram
Volume11.163 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425143205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm