Schimbător de căldură cu microplăci, XB37M-1, Număr de plăci: 16
004H4653
16 bar, Material de brazare: Oțel inoxidabil
004H4653
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | PED |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | I |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 479.0 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Depth (EF000049) | 545 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune de conexiune 1 | 1 |
| Dimensiune de conexiune 2 | 1 |
| Distanța orizontală la centrul racordului [mm] | 72 mm |
| Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm] | 479.0 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 155 |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală fără picioare [mm] | 525 mm |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Lățime totală [mm] | 119 mm |
| Lungime de conexiune 1, mm | 20 mm |
| Lungime de conexiune 2, mm | 20 mm |
| Lungime racord circuit 1 [mm] | 20 mm |
| Lungime racord circuit 2 [mm] | 20 mm |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material de brazare | Oțel inoxidabil |
| Material Description | XB37M-1-16_2SS_16_A_2G1x20mm |
| Material Description (Short Te | XB37M-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material placă | 1.4404 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Model placă | M |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 1 inch (25) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 1 inch (25) |
| Număr de plăci | 16 |
| Număr de treceri | 1 |
| Number of plates (EF021092) | 16 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] | 16 bar |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Standard de conexiune | ISO 228/1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip de conexiune 1 | G |
| Tip de conexiune 2 | G |
| Tip produs | XB37M-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.085 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.085 L |
| Width (EF000008) | 119.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.897 Kilogram |
| Greutate netă | 4.708 Kilogram |
| Volume | 11.83 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |