Schimbător de căldură cu microplăci, XB25H-1, Număr de plăci: 60
004H4333
25 bar, Material de brazare: Cupru
004H4333
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | PED |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune de conexiune 1 | 3/4 |
| Dimensiune de conexiune 2 | 3/4 |
| Distanța orizontală la centrul racordului [mm] | 45 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală fără picioare [mm] | 491 mm |
| Lățime totală [mm] | 95 mm |
| Lungime de conexiune 1, mm | 20 mm |
| Lungime de conexiune 2, mm | 20 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material de brazare | Cupru |
| Material Description | XB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Model placă | H |
| Număr de plăci | 60 |
| Număr de treceri | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Standard de conexiune | ISO 228/1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip de conexiune 1 | G |
| Tip de conexiune 2 | G |
| Tip produs | XB25H-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.059 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.059 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.911 Kilogram |
| Greutate netă | 6.25 Kilogram |
| Volume | 9.35 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425134227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |