Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Schimbător de căldură cu microplăci, XB06L-1, Număr de plăci: 60

004B2033

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 13/4
Dimensiune de conexiune 23/4
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]45 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]270.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]320 mm
Lățime totală [mm]95 mm
Lungime de conexiune 1, mm20 mm
Lungime de conexiune 2, mm20 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]20 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]20 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSchimbator brazat XB06L-1 60 PN25
Material Description (Short TeXB06L-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material placă1.4404
Model placăL
Număr de plăci60
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB06L-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.5 Kilogram
Greutate netă5.1 Kilogram
Volume6.006 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560364396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm