Danfoss logo
XB05-Left

Schimbător de căldură cu microplăci, XB05H-1, Număr de plăci: 10

079G1648

10 bar, Material de brazare: Oțel inoxidabil

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj150 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 13/4
Dimensiune de conexiune 23/4
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]42 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]312 mm
Interval temperatură [°C] [Max]180 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]-196 °C
Lățime totală [mm]76 mm
Material de brazareOțel inoxidabil
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Model placăH
Număr de plăci10
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]10 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]10 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB05H-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.232 Kilogram
Greutate netă0.95 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume504.48 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm