Danfoss logo
XB05-Left

Schimbător de căldură cu microplăci, XB05H-1, Număr de plăci: 60

079G1646

25 bar, Material de brazare: CoResist

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 13/4
Dimensiune de conexiune 23/4
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]42 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]312 mm
Lățime totală [mm]76 mm
Lungime de conexiune 1, mm20 mm
Lungime de conexiune 2, mm20 mm
Caracteristicile
Valoare
Material de brazareCoResist
Material DescriptionXB05H-1-60_2CN_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-60_2CN_25_S1_2G3/4
Model placăH
Număr de plăci60
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB05H-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.421 Kilogram
Greutate netă3.12 Kilogram
Volume2.218 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162232019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm