Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Schimbător de căldură cu microplăci, XB05X-1, Număr de plăci: 20

079G1244

10 bar, Material de brazare: Oțel inoxidabil

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 13/4
Dimensiune de conexiune 23/4
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]42 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]278.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]312 mm
Lățime totală [mm]76 mm
Lungime de conexiune 1, mm20 mm
Lungime de conexiune 2, mm20 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]20 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]20 mm
Material de brazareOțel inoxidabil
Material DescriptionXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material placă1.4404
Model placăX
Număr de plăci20
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]10 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]10 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB05X-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.586 Kilogram
Greutate netă1.39 Kilogram
Volume3.013 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279005882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm