Schimbător de căldură cu microplăci, H30L-CW
079H9965
079H9965
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | H30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | H30L-CW |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.7 Kilogram |
| Greutate netă | 3.45 Kilogram |
| Volume | 2.6 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |