Danfoss logo
Schimbător de căldură cu microplăci, H30L-CW-product-details

Schimbător de căldură cu microplăci, H30L-CW

079H9946

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionH30L-CW-18_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-18_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsH30L-CW

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.65 Kilogram
Greutate netă2.35 Kilogram
Volume2.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162849880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm