Contoare de energie, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Încălzire, baterie 2 x AA, Modul M-bus
187F3624
Contor de energie termică pentru aplicații comerciale
Înlocuire recomandată: 187F2111
187F3624
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Contor de energie termică pentru aplicații comerciale |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 50 mm |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | SONO30 DN50 qp15 270 fl S HE 3.6V M-Bus |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SonoMeter 30 |
| Tip tensiune de alimentare | baterie 2 x AA |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.69 Kilogram |
| Greutate netă | 6.27 Kilogram |
| Volume | 7.9 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519779 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |