Danfoss logo
SonoMeter 40 DN50 270mm flange_front

Contoare de energie, SonoMeter 40, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Încălzire, baterie 2 x AA, M-Bus

187F2111

Energy meter for commercial applications

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.019
1 greutate totală baterie primară kg0.038
AplicațieÎncălzire
Autonomia bateriei [ani]15 ani
Autoritate care aprobăMID
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Comunicare integratăM-Bus
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPSono40
DescriereEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]50 mm
Diametru senzor temperatură [mm]6.0 mm
Dimensiuni racordDN 50
Durată stocare în jurnal [lună]36 luni
Greutate per baterie19 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareTur
Interval dinamic1:100
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]180 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]0 °C
Lungime cablu senzori de temperatură [m]5.0 m
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]5.0 m
Material DescriptionSONO40 DN50 qp15 270 S fl HE 3.6V MBus
Caracteristicile
Valoare
Material izolație cabluFără halogen
MediuCalitatea apei cu pH între 7 și 9,5
Modul interfață slot 1No interface module
Nr. dosar SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qc [m³/h]0.0300 m³/h
qi [m³/h]0.150 m³/h
qp [m³/h]15.0 m³/h
qs [m³/h]30.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]35 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip de afișajLCD
Tip de aprobareTip aprobat și verificat pentru prima dată
Tip produsSonoMeter 40
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarebaterie 2 x AA
Tipul sau denumirea baterieiAA Lithium (ER14505)
Tipuri de conexiuniflanșă
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energiekWh
Valori Kv [m³/h]43.30 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.956 Kilogram
Greutate netă6.956 Kilogram
Volume8.691 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424606411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm