Duze de ulei, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid
030F8853
0.35 GAL 80° S OD - 50 BUC. /BLISTER
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: OD B / OD H / OD S
Înlocuire recomandată: 030F8103
030F8853
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.35 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 1.35 kg/h |
| Capacitate [kW] | 0.0 kW |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 45 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | OD Nozzle (1) |
| Descriere | 0.35 GAL 80° S OD - 50 BUC. /BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formă | Conic |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | S |
| Material Description | Del Nozzle 0.35 GPH 80° S OD Blister |
| Model de pulverizare | Solid |
| Nr. dosar SCIP | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Produs sinterizat |
| Tip material | Alamă |
| Tip produs | OD S |
| Unghi de pulverizare [°] | 80 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.033 Kilogram |
| Greutate netă | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.023 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |