Duze de ulei, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid
030F8103
0.35GAL 80S OD
030F8103
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.35 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 1.35 kg/h |
| Capacitate [kW] | 0.0 kW |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 30 |
| CEN | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| Descriere | 0.35GAL 80S OD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formă | Conic |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | S |
| Material Description | 0.35GAL 80S **(-0747) |
| Model de pulverizare | Solid |
| Nr. dosar SCIP | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Produs sinterizat |
| Tip material | Alamă |
| Tip produs | OD S |
| Unghi de pulverizare [°] | 80 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.035 Kilogram |
| Greutate netă | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.025 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425042959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |