Bandă bec ajustabilă, Tub diametru max. 50 mm
068U3508
Denumire tip: Bandă bec ajustabilă, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 50 mm, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 50 mm, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 45
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
Înlocuire recomandată: 068U3528
068U3508
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Adjustable bulb strap |
| Denumire tip | Bandă bec ajustabilă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | TXV accessories |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Tub diametru max. 50 mm |
| Utilizat pentru produs | T 2TCTE 2TU |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.031 Kilogram |
| Greutate netă | 0.028 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.046 Litru |
| EAN/UPC | 5702428147910 |