Bandă bec ajustabilă, Tub diametru max. 50 mm
068U3528
Denumire tip: Bandă bec ajustabilă, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 50 mm, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 50 mm, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 45
068U3528
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Adjustable bulb strap |
| Denumire tip | Bandă bec ajustabilă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | TXV accessories |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Tub diametru max. 50 mm |
| Utilizat pentru produs | T 2TCTE 2TU |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.027 Kilogram |
| Greutate netă | 0.024 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.046 Litru |
| EAN/UPC | 5715162489307 |