Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, MANŞON, LIPITURĂ, ODF, Adaptor

023U800466

Tip produs: FSA, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Adaptor
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve

Înlocuire recomandată: 023U8004

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cuplu de strângere max. [Nm]30 Nm
Denumire produsAdaptor
Denumire produs dosar SCIPFlare/solder adaptor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii generice
Material DescriptionFSA 33
Caracteristicile
Valoare
Material racordAlamăCupru
Nr. dosar SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Piese incluse2 pc/box
Presiune maximă de lucru [bar]46.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic023U801466
ServisabilPiese de schimb generice
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsFSA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.14 Kilogram
Greutate netă0.067 Kilogram
Volume0.07 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm