Danfoss logo
Adaptor, FSA 33_023U8004, 023U8014,

FSA, MANŞON, LIPITURĂ, ODF, Adaptor

023U8004

Tip: FSA, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Adaptor

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Cuplu de strângere max. [Nm]30 Nm
Denumire produsAdaptor
Denumire produs dosar SCIPFlare/solder adaptor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii generice
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Material racordAlamăCupru
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Piese incluse2 pc/box
Presiune maximă de lucru [bar]46.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic023U8014
ServisabilPiese de schimb generice
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsFSA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.142 Kilogram
Greutate netă0.137 Kilogram
Volume0.076 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422112372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm