Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUB_068U2544, 068U3711, 068U3712

Supapă de expansiune termostatică, TUB, R1234ze(E)

068U3930

Interval de temperatură [°C]: -10 - 30, Capacități orificiu [kW]: 2.8, Egalizare presiune: Egalizat intern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR1234ze(E)
AprobareEACUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Capacități orificiu [kW]2.80 kW
Capacități orificiu [TR]0.79 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [mm]12.00 mm
Dimensiune intrare [mm]6.00 mm
Dimensiune orificiu5
DirecțieImediat
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie gravată cu laser
Interval de temperatură [°F] [Max]85 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]15 °F
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTUA/s
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTUB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.148 Kilogram
Greutate netă0.145 Kilogram
Volume0.5 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424052003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm