Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Supapă de expansiune termostatică, TUB, R404A/R507A

068U2384

Interval temperatură [°C]: -40 - -5, Capacități orificiu [kW]: 1, Egalizare presiune: Egalizat intern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR404A/R507A
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Capacități orificiu [kW]1.00 kW
Capacități orificiu [TR]0.28 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [mm]10.00 mm
Dimensiune intrare [mm]6.00 mm
Dimensiune orificiu2
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie gravată cu laser
Interval de temperatură [°F] [Max]25 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]-5 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Lungime tub capilar [in]31.0 in
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [°C]0 °C
Punct MOP [°F]32 °F
Punct MOP [psig]MOP 75
Servisabilnu
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]2.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]3.60 °F
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTUB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.156 Kilogram
Greutate netă0.143 Kilogram
Volume0.402 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428050968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm