Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUC

Supapă de expansiune termostatică, TUC

068U1832

Agent frigorific: R134a/R513A, Dimensiune intrare [mm]: 6, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 10, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Capacități orificiu [TR]: 0.28, Egalizare presiune: Egalizat intern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR134a/R513A
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Capacități orificiu [kW]1.00 kW
Capacități orificiu [TR]0.28 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [mm]10.00 mm
Dimensiune intrare [mm]6.00 mm
Dimensiune orificiu2
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie gravată cu laser
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-13 °F
Lungime tub capilar [in]31.0 in
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionTUC/a Therm. exp. valve I/45
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [°C]20 °C
Punct MOP [°F]68 °F
Punct MOP [psig]MOP 70
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]2.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]3.60 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTUC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.149 Kilogram
Greutate netă0.139 Kilogram
Volume0.5 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422180807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm