Danfoss logo
Supapă de expansiune termostatică, TUBE, R454C-product-details

Supapă de expansiune termostatică, TUBE, R454C

068U1266

Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 8.2, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR454C
AprobareEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Capacități orificiu [kW]8.20 kW
Capacități orificiu [TR]2.30 TR
CategorieArt. 4, par. 3
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [mm]6 mm
Dimensiune ieșire [mm]12.00 mm
Dimensiune intrare [mm]6.00 mm
Dimensiune orificiu8
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie gravată cu laser
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]10 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare superîncălzireAjustabil
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Tip conexiune egalizareLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTUBE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.155 Kilogram
Greutate netă0.139 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255279112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm