Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Supapă de expansiune termostatică, TR 6, R410A

067L5961

Interval de temperatură [°C]: -10 - 15, Dimensiune orificiu: 3, Capacități orificiu [kW]: 10.5, Capacități orificiu [TR]: 3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR410A
Agenți frigorifici aprobați ULR410A
Ajustabilnu
Aprobarec UL us
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacități orificiu [kW]10.50 kW
Capacități orificiu [TR]3.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapeta de sensNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTR6 - Thermostatic expansion valve
Design portPort echilibru
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune orificiu3
DirecțieImediat
Echilibrare vaporizator-condenator [%]15 % RH
Egaliz. Lg. tub capilar [in]24.3 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de expansiune
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]15 °F
Lungime tub capilar [in]31.5 in
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Nume fișier aprobare ULSA7200
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [psig]LAH
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]3.99 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.19 °F
Temperatură max. element [°C]100 °C
Temperatură max. element [°F]212 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip conexiune egalizareCAP. TUB, CON
Tip conexiune ieșireChatleff, female
Tip conexiune intrareChatleff, male
Tip produsTR 6
Variantă fiting ieșire067U0073
Variantă fiting intrare067U0077

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.592 Kilogram
Greutate netă0.583 Kilogram
Volume1.721 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm